Chwytak do elementów odlewanych
![](/fileadmin/_processed_/9/9/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP7170-01-A__SALL__AIN__V1_3613c3821e.png)
Zadanie
Duże centrum obróbcze producenta robotów miało być zdolne do pracy bezobsługowej na dwie zmiany. Bardzo długi czas obróbki elementu, wynoszący do 45 minut, miał być wykorzystywany w dodatkowym czasie do usuwania zadziorów z elementów.
Rozwiązanie
Osiem elementów jest udostępnianych w buforze elementów. Zmieniacz narzędzia może zmienić chwytak dla elementu 1 (wahacz) lub chwytak 2 (karuzela). W czasie dodatkowym wrzeciono okrawające jest wymieniane za pomocą zmieniacza narzędzia. Czas mocowania został skrócony z 40 minut (mocowanie ręczne) do 2 minut (mocowanie automatyczne). Wydajność elementów została wielokrotnie zwiększona, a elementy opuszczają maszynę bez zadziorów.
Najważniejsze informacje i dane techniczne
- IP40
- Pneumatyczne
- Chwyt od zewnątrz
- Chwyt od wewnątrz
- Urządzenie zabezpieczające siłę chwytu sprężyny
Dane techniczne
Rodzaj napędu | PNEU |
Maks. siła chwytania | 34000 [N] |
Wizualizacja graficzna | FORM |
Zabezpieczenie chwytaka | FED |
Skok maks. | 30 [mm] |
Klasa IP | IP40 |
Waga systemu | 131 [kg] |
Maks. waga elementu obrabianego | 160 [kg] |
Maks. temperatura elementu obrabianego | 80 [°C] |